Ruční provoz

VAROVÁNÍ

Nebezpečí kvůli neočekávanému rozběhu.
Smrt nebo těžká poranění.
  • Po stisknutí tlačítka RUN se měnič uvolní a spustí s případně dříve nastavenými otáčkami.
  • Po zastavení ručního provozu se aktivují aktuálně přítomné žádané hodnoty. Žádané hodnoty lze zadat prostřednictvím digitálních vstupů nebo procesních dat.
  • Před spuštěním ručního provozu zkontrolujte, zda se v oblasti rotujících dílů nenacházejí žádné osoby.

Tento bod menu umožňuje manuální provoz motoru prostřednictvím měniče. V následujícím příkladu je nastaven ruční provoz s otáčkami motoru 1000 min-1.