Manuell drift

VARNING

Fara på grund av oväntad start.
Dödsfall eller allvarliga personskador.
- Om du trycker på RUN-knappen aktiveras omformaren och startar med det eventuellt tidigare inställda varvtalet.
- Om du avbryter manuell drift blir de aktuella börvärdena aktiva. Börvärden kan anges med digitala ingångar eller processdata.
- Kontrollera att det inte finns några personer i området med roterande delar innan du startar manuellt läge.
Den här menypunkten används för manuell drift av motorn via omformaren. I följande exempel ställs manuell drift in med ett motorvarvtal på 1 000 min-1.
Mer information