Käsikäyttö

VAROITUS

Odottamattoman käynnistymisen aiheuttama vaara.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen.
- Jos painat RUN-painiketta, taajuusmuuttaja aktivoidaan ja käynnistyy mahdollisesti aiemmin asetetulla pyörimisnopeudella.
- Kun käsikäyttö pysäytetään, sillä hetkellä aktiivisena olevat ohjearvot aktivoituvat. Ohjearvot voivat olla määritetty digitaalituloilla tai prosessitiedoilla.
- Tarkista ennen käsikäytön käynnistämistä, että pyörivien osien alueella ei ole henkilöitä.
Tämä valikkokohta mahdollistaa moottorin manuaalisen käytön taajuusmuuttajalla. Seuraavassa esimerkissä käsikäyttö asetetaan moottorin kierrosluvulla 1000 min-1.
Lisätiedot