Tryb ręczny

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo na skutek niespodziewanego uruchomienia.
Śmierć lub poważne obrażenia ciała.
  • Naciśnięcie przycisku RUN powoduje odblokowanie falownika i jego ewentualne uruchomienie z ustawioną wcześniej prędkością obrotową.
  • Zatrzymanie trybu obsługi ręcznej aktywuje aktualne wartości zadane. Wartości zadane mogą być ustawiane przez wejścia cyfrowe lub dane procesowe.
  • Przed uruchomieniem trybu ręcznego należy sprawdzić, czy w obszarze obracających się części nie ma ludzi.

Ten punkt menu umożliwia pracę silnika w trybie ręcznym za pośrednictwem falownika. W poniższym przykładzie ustawiana jest obsługa ręczna z prędkością obrotową silnika wynoszącą 1000 min-1.