Przechowywanie danych
W tym punkcie menu można wysłać (upload) (store) lub pobrać (download) (recal) zestaw parametrów falownika. Po pobraniu zestawu parametrów napęd może uruchomić się przy aktywnych sygnałach sterowania dla wartości zadanych.
Komunikaty tekstowe
Nieudany transfer danych z panelu sterowania do falownika. Aby potwierdzić komunikat, należy nacisnąć przycisk OK.
Brak zapisanego prawidłowego zestawu danych w panelu sterowania. Aby potwierdzić komunikat, należy nacisnąć przycisk OK.
Nie można pobrać danych, ponieważ przesyłany zestaw danych należy do falownika z innej grupy pobierania. Wartość indeksu 8301.9, bajt 3 zestawu danych różni się od wartości indeksu 8300.9, bajt 3 falownika. Aby potwierdzić komunikat, należy nacisnąć przycisk ESC.
Stwierdzono co najmniej jedną z poniższych niezgodności:
- Rodzina urządzenia z zaproponowanego zestawu parametrów nie zgadza się całkowicie z własną rodziną urządzenia.
- Moc urządzenia z zaproponowanego zestawu parametrów różni się od własnej mocy urządzenia o więcej niż współczynnik 3.
- Napięcie urządzenia z zaproponowanego zestawu parametrów nie zgadza się całkowicie z własnym napięciem urządzenia.
Pobieranie można przerwać przyciskiem ESC. Aby rozpocząć pobranie danych, należy nacisnąć przycisk OK.
Podczas porównywania komponentów nie znaleziono opcji falownika wymaganej w zestawie parametrów. Tablica indeksu 8301.40 zestawu danych różni się od tablicy indeksu 8300.40 falownika.
Pobieranie można przerwać przyciskiem ESC. Aby rozpocząć pobranie danych, należy nacisnąć przycisk OK.
Pytanie potwierdzające przed przesłaniem zestawu danych z panelu sterowania do falownika.