Uruchamianie
Wykaz silników, które można uruchomić za pomocą panelu sterowania CBG01A, znajduje się w rozdziale Zakres funkcji. Inne silniki można uruchomić za pomocą panelu sterowania CBG21A lub oprogramowania inżynieryjnego MOVISUITE®.
Jeśli za pomocą panelu sterowania CBG21A lub oprogramowania inżynieryjnego MOVISUITE® przeprowadzono już uruchomienie, dostęp do układu napędowego przy użyciu panelu sterowania jest zablokowany.
Uniwersalny zestaw danych silnika o porównywalnych parametrach wydajnościowych jest już wczytany fabrycznie. Jeśli wymagana jest większa sprawność regulacji lub moc podłączonego silnika różni się od mocy falownika, należy wykonać uruchomienie i wprowadzić dane silnika. W pojedynczych krokach podać poniższe informacje, odpowiednio do danych znajdujących się na tabliczce znamionowej podłączonego silnika.
Wyświetlacz 7-segmentowy | Informacja | Jednostka / możliwość wyboru |
|---|---|---|
Układ przeniesienia napędu | – | |
Znamionowe napięcie silnika | V | |
Znamionowy prąd silnika | A | |
Częstotliwość | Hz | |
Moc | kW | |
Współczynnik mocy Cos φ | – | |
Znamionowa prędkość obrotowa | min–1 | |
Tryb regulacji |
| |
Hamulec |
| |
Monitorowanie temperatury silnika |
|
WSKAZÓWKA