Idriftsettelse
En oversikt over hvilke motorer du kan bruke for å sette i drift operatørpanelet CBG01A finner du i kapittel Funksjonsomfang. For å sette andre motorer i drift bruker du CBG21A eller engineering-programvaren MOVISUITE®.
Hvis du allerede har gjennomført en idriftsettelse med et operatørpanel CBG21A eller engineering-programvare MOVISUITE®, er tilgangen til drivlinjen med operatørpanelet sperret.
Et universelt motordatasett med samme ytelse er allerede forladet. Hvis det kreves en bedre reguleringsytelse, eller hvis tilkoblet motor avviker fra omformerytelsen, må idriftsetting foretas og motordata legges inn. I de enkelte trinnene legger du inn følgende informasjon i samsvar med den tilkoblede motorens merkeskilt.
Syv segments display | Opplysning | Enhet/utvalg |
|---|---|---|
Drivlinje | – | |
Nominell motorspenning | V | |
Nominell motorstrøm | A | |
Frekvens | Hz | |
Ytelse | kW | |
Effektfaktor Cos φ | – | |
Nominelt motorturtall | min-1 | |
Reguleringsprosedyre |
| |
Brems |
| |
Overvåking av motortemperatur |
|
MERK