Inbedrijfstelling

Zie voor een overzicht van welke motoren u met het bedieningstoestel CBG01A in bedrijf kunt stellen het hoofdstuk Functionaliteit. Gebruik om andere motoren in bedrijf te stellen het bedieningstoestel CBG21A of de engineeringsoftware MOVISUITE®.

Als u al met een bedieningstoestel CBG21A of de engineeringsoftware MOVISUITE® een inbedrijfstelling heeft uitgevoerd, is de toegang tot de aandrijfstreng geblokkeerd met het bedieningstoestel.

Een universele motorgegevensset voor even veel vermogen is al af fabriek voorgeprogrammeerd. Als er een betere regelperformance nodig is of als de aangesloten motor van het regelaarvermogen afwijkt, dan moet de inbedrijfstelling worden uitgevoerd en moeten de motorgegevens worden ingevoerd. Voer in de afzonderlijke stappen de volgende specificaties zoals vermeld op het typeplaatje van de aangesloten motor in.

7-segmentdisplay

Opgave

Eenheid/selectie

Aandrijfstreng

Nominale motorspanning

V

Nominale motorstroom

A

Frequentie

Hz

Vermogen

kW

Vermogensfactor cos φ

Nominaal motortoerental

min-1

Regelmethode

  • U/falleen MOVITRAC® advanced
  • VFCPLUSalleen MOVITRAC® advanced
  • LVFCalleen MOVITRAC® basic

Rem

  • met rem
  • zonder rem

Bewaking motortemperatuur

  • TF
  • TH
  • geen sensor

AANWIJZING

Afhankelijk van de firmwareversie geeft het bedieningstoestel Care (< V4.00) of Attention (vanaf V4.00) weer.
Procedure "Inbedrijfstelling"