Functionaliteit

Function (Functie)

Firmwareversie

1.00

1.01

2.00

3.10

4.00

Ondersteuning van MOVITRAC® advanced

Ondersteuning van MOVITRAC® basic

Inbedrijfstelling asynchrone motoren

Inbedrijfstelling synchrone motoren

Inbedrijfstelling rem

Inbedrijfstelling encoder

Inbedrijfstelling motorsensor TF/TH

Snelle toegang via pictogrammen

Toegang tot parameters via index

Parameterset opslaan en kopiëren

zonder subcomponenten

Aantal gegevensverplaatsingen dat kan worden opgeslagen

1

1

1

1

1

Handbedrijf

Weergave van status-, fout- en bedrijfstoestanden

Fout bevestigen

FW-weergave van CBG

Startmenu vastleggen