Alcance de funciones
Función | Versión de firmware | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.01 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | |
Soporte de MOVITRAC® advanced | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte de MOVITRAC® basic | – | – | – | ✓ | ✓ |
Puesta en marcha de motores asíncronos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puesta en marcha de motores síncronos | – | – | – | – | – |
Puesta en marcha del freno | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Puesta en marcha del encoder | – | – | – | – | – |
Puesta en marcha de sensor de motor TF/TH | – | – | – | ✓ | ✓ |
Acceso rápido mediante pictogramas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso a parámetros mediante índice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guardar y copiar set de parámetros | ✓sin subcomponentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Número de extracciones de datos que se pueden guardar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Funcionamiento manual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualización de estados, de estados de fallo y de funcionamiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Confirmar fallos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualización de FW de CBG | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Establecer el menú inicial | – | – | – | – | ✓ |