Funktionsomfang
Funktion | Firmwareversion | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.01 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | |
Understøttelse af MOVITRAC® advanced | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Understøttelse af MOVITRAC® basic | – | – | – | ✓ | ✓ |
Idriftsættelse asynkronmotorer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Idriftsættelse synkronmotorer | – | – | – | – | – |
Idriftsættelse bremse | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Idriftsættelse encoder | – | – | – | – | – |
Idriftsættelse motorsensor TF/TH | – | – | – | ✓ | ✓ |
Hurtig adgang via piktogrammer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adgang til parameter via indeks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lagring og kopiering af parametersæt | ✓Uden subkomponenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antal datafradrag, der kan gemmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manuel drift | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visning af status-, fejl- og driftstilstande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kvittér fejl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fw-visning af CBG | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Fastlæggelse af startmenu | – | – | – | – | ✓ |