Fonksiyon kapsamı
Fonksiyon | Bellenim sürümü | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.01 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | |
MOVITRAC® advanced desteği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MOVITRAC® basic desteği | – | – | – | ✓ | ✓ |
Asenkron motorların devreye alınması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senkron motorların devreye alınması | – | – | – | – | – |
Frenin devreye alınması | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Enkoderin devreye alınması | – | – | – | – | – |
TF/TH motor sensörünün devreye alınması | – | – | – | ✓ | ✓ |
Piktogramlar üzerinden hızlı erişim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
İndeks üzerinden parametrelere erişim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parametre setini kaydetme ve kopyalama | ✓alt komponentler olmadan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belleklenebilen veri indirmelerinin sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manüel işletme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Durum, hata ve işletme durumlarının göstergesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hata onaylama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CBG'nin FW göstergesi | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Başlatma menüsünü belirleme | – | – | – | – | ✓ |