Uyumluluk
Tuş takımı aşağıdaki frekans çeviricilerle uyumludur:
Frekans çevirici | Tip | Kullanılabilir tahrik hatları |
|---|---|---|
MOVITRAC® basic | – | AS1 |
MOVITRAC® advanced | PROFINET | AS1 ve AS2 |
EtherNet/IP™ | AS1 ve AS2 | |
Modbus TCP | AS1 ve AS2 | |
EtherCAT®/SBusPLUS | AS1 ve AS2 | |
EtherCAT®/CiA402 | AS1 | |
POWERLINK/CiA402 | AS1 | |
Dijital cihaz | AS1 ve AS2 |