兼容性

该操作面板与下列变频器兼容:

变频器

款型

可用的驱动机构

MOVITRAC® basic

AS1

MOVITRAC® advanced

PROFINET

AS1和AS2

EtherNet/IP™

AS1和AS2

Modbus TCP

AS1和AS2

EtherCAT®/SBusPLUS

AS1和AS2

EtherCAT®/CiA402

AS1

POWERLINK/CiA402

AS1

二进制设备

AS1和AS2