Kompatibilita
Ovládací zařízení je kompatibilní s následujícími měniči:
Měnič | Varianta | Použitelné hnací větve |
|---|---|---|
MOVITRAC® basic | – | AS1 |
MOVITRAC® advanced | PROFINET | AS1 a AS2 |
EtherNet/IP™ | AS1 a AS2 | |
Modbus TCP | AS1 a AS2 | |
EtherCAT®/SBusPLUS | AS1 a AS2 | |
EtherCAT®/CiA402 | AS1 | |
POWERLINK/CiA402 | AS1 | |
binární zařízení | AS1 a AS2 |