Funkční rozsah

Funkce

Verze firmwaru

1.00

1.01

2.00

3.10

4.00

Podpora MOVITRAC® advanced

Podpora MOVITRAC® basic

Uvedení asynchronních motorů do provozu

Uvedení synchronních motorů do provozu

Uvedení brzdy do provozu

Uvedení snímače do provozu

Uvedení snímače motoru TF/TH do provozu

Rychlý přístup pomocí piktogramů

Přístup k parametrům přes index

Uložení a kopírování sady parametrů

bez dílčích komponent

Počet uložitelných migrovaných dat

1

1

1

1

1

Ruční provoz

Zobrazení stavových, chybových a provozních stavů

Potvrzení chyby

Zobrazení firmwaru CBG

Stanovení úvodního menu