Funzioni disponibili
Funzione | Stato firmware | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.01 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | |
Supporto di MOVITRAC® advanced | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supporto di MOVITRAC® basic | – | – | – | ✓ | ✓ |
Messa in servizio dei motori asincroni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Messa in servizio dei motori sincroni | – | – | – | – | – |
Messa in servizio del freno | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Messa in servizio dell'encoder | – | – | – | – | – |
Messa in servizio del sensore motore TF/TH | – | – | – | ✓ | ✓ |
Accesso rapido tramite pittogrammi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accesso ai parametri tramite indice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Salvataggio e copia del set di parametri | ✓senza sottocomponenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Numero di copie dei dati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operazione manuale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Display condizione di stato, stati di anomalia e funzionamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Conferma dell'anomalia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizzazione FW del CBG | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Definizione del menu Start | – | – | – | – | ✓ |