Interdipendenza del firmware
La tabella seguente mostra la correlazione fra firmware del convertitore di frequenza e firmware del pannello operatore in merito alle funzioni disponibili:
Firmware pannello operatore | Firmware convertitore di frequenza | ||||
|---|---|---|---|---|---|
V07.00 | V08.00 | V09.00 | V10.00 | V11.00 | |
1.00 | ✓ | o | o | o | o |
1.01 | ✓ | ✓ | o | o | o |
2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
3.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
4.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = gamma di funzioni completa, o = gamma di funzioni limitata |