Dependência do firmware
A tabela a seguir mostra a relação entre o firmware do conversor e o firmware do painel de operação com relação ao conjunto de funções:
Firmware do painel de operação | Firmware do conversor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
V07.00 | V08.00 | V09.00 | V10.00 | V11.00 | |
1.00 | ✓ | o | o | o | o |
1.01 | ✓ | ✓ | o | o | o |
2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
3.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
4.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = conjunto completo de funções, o = conjunto restrito de funções |