Zależność oprogramowania sprzętowego
W poniższej tabeli przedstawiono zależność między oprogramowaniem sprzętowym falownika i oprogramowaniem sprzętowym panelu sterowania w odniesieniu do zakresu funkcji:
Oprogramowanie sprzętowe panelu sterowania | Oprogramowanie sprzętowe falownika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
V07.00 | V08.00 | V09.00 | V10.00 | V11.00 | |
1.00 | ✓ | o | o | o | o |
1.01 | ✓ | ✓ | o | o | o |
2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
3.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
4.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = pełny zakres funkcji, o = ograniczony zakres funkcji |