Zakres funkcji
Funkcja | Wersja oprogramowania sprzętowego | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.01 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | |
Obsługa MOVITRAC® advanced | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Obsługa MOVITRAC® basic | – | – | – | ✓ | ✓ |
Uruchamianie silników asynchronicznych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uruchamianie silników synchronicznych | – | – | – | – | – |
Uruchamianie hamulca | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Uruchamianie enkodera | – | – | – | – | – |
Uruchamianie czujnika silnika TF/TH | – | – | – | ✓ | ✓ |
Szybki dostęp przez piktogramy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dostęp do parametrów za pomocą indeksu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zapisywanie i kopiowanie zestawu parametrów | ✓ Bez komponentów podrzędnych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Liczba możliwych do zapisania zrzutów danych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tryb obsługi ręcznej | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wyświetlanie statusu, błędów i stanów roboczych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Potwierdzanie błędów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wyświetlanie FW dla CBG | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Ustawienie menu startowego | – | – | – | – | ✓ |