Funktioner

Funktion

Firmwareversion

1.00

1.01

2.00

3.10

4.00

Stöd för MOVITRAC® advanced

Stöd för MOVITRAC® basic

Idrifttagning asynkronmotorer

Idrifttagning synkronmotorer

Idrifttagning broms

Idrifttagning givare

Idrifttagning motorsensor TF/TH

Snabb åtkomst via piktogram

Åtkomst till parametrar via index

Spara och kopiera parameteruppsättning

utan underkomponenter

Antal datadumpar som kan sparas

1

1

1

1

1

Manuell drift

Visning av status-, fel- och drifttillstånd

Kvittera fel

FW-indikering för CBG

Bestäm startmenyn