功能范围

功能

固件版本

1.00

1.01

2.00

3.10

4.00

MOVITRAC® advanced支持

MOVITRAC® basic支持

异步电机的调试

同步电机的调试

调试制动器

调试编码器

调试电机传感器TF/TH

通过图标快速访问

通过索引访问参数

保存并复制参数组

无子组件

可保存的数据获取次数

1

1

1

1

1

手动操作

显示状态、故障和运行状态

确认故障

CBG的固件显示

设置开始菜单