Funksjonsomfang
Funksjon | Fastvarestatus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.01 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | |
Kompatibel med MOVITRAC® advanced | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Støtter MOVITRAC® basic | – | – | – | ✓ | ✓ |
Idriftsettelse asynkronmotorer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Idriftsettelse synkronmotorer | – | – | – | – | – |
Idriftsettelse brems | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Idriftsettelse giver | – | – | – | – | – |
Idriftsettelse motorsensor TF/TH | – | – | – | ✓ | ✓ |
Hurtigtilgang via piktogrammer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tilgang til parametere via indeks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lagre og kopiere parametersett | ✓uten underkomponenter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antall datautdrag som kan lagres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manuell drift | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visning av status-, feil- og driftstilstander | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bekrefte feil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FW-visning av CBG | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Fastsette startmeny | – | – | – | – | ✓ |