Conjunto de funções
Função | Versão de firmware | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.01 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | |
Suporte de MOVITRAC® advanced | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporte de MOVITRAC® basic | – | – | – | ✓ | ✓ |
Colocação em operação dos motores assíncronos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colocação em operação dos motores síncronos | – | – | – | – | – |
Colocação em operação do freio | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Colocação em operação do encoder | – | – | – | – | – |
Colocação em operação do sensor do motor TF/TH | – | – | – | ✓ | ✓ |
Acesso rápido através de pictogramas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Acesso aos parâmetros via índice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Salvar e copiar jogo de parâmetros | ✓sem subcomponentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Número de backups de dados que podem ser salvos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modo manual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicação de estado, irregularidade e estados operacionais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Confirmar irregularidade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicação FW do CBG | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Definir menu Iniciar | – | – | – | – | ✓ |