Fonctionnalités
Fonction | Version de firmware | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.01 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | |
Prise en charge des MOVITRAC® advanced | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prise en charge des MOVITRAC® basic | – | – | – | ✓ | ✓ |
Mise en service des moteurs asynchrones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mise en service des moteurs synchrones | – | – | – | – | – |
Mise en service des freins | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Mise en service des codeurs | – | – | – | – | – |
Mise en service des capteurs moteur TF / TH | – | – | – | ✓ | ✓ |
Accès rapide via des pictogrammes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accès aux paramètres via l'index | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sauvegarde et recopie du jeu de paramètres | ✓sans sous-composants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nombre de jeux de données pouvant être sauvegardés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mode manuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Affichage des états, des états de défaut et des états de fonctionnement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Acquittement des défauts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Affichage du firmware de la console CBG | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Définition du menu de démarrage | – | – | – | – | ✓ |