Compatibilité
La console de paramétrage est compatible avec les variateurs de vitesse suivants.
Variateur de vitesse | Variante | Motorisation-transmission |
|---|---|---|
MOVITRAC® basic | – | MT1 |
MOVITRAC® advanced | PROFINET | MT1 et MT2 |
EtherNet/IP™ | MT1 et MT2 | |
Modbus TCP | MT1 et MT2 | |
EtherCAT®/SBusPLUS | MT1 et MT2 | |
EtherCAT®/CiA402 | MT1 | |
POWERLINK/CiA402 | MT1 | |
Appareil binaire | MT1 et MT2 |