Wersja oprogramowania sprzętowego panelu sterowania

WSKAZÓWKA

Zakres funkcji panelu sterowania zależy od wersji oprogramowania sprzętowego. Należy pamiętać, że oprogramowania sprzętowego nie można aktualizować.
W tym dokumencie opisano oprogramowanie sprzętowe w wersji 4.00. W innej wersji oprogramowania sprzętowego panel sterowania może wyświetlać inne informacje i mieć inne działanie. Należy zawsze stosować dokument pasujący do wersji oprogramowania sprzętowego panelu sterowania.

Dokumentacje wcześniejszych wersji oprogramowania sprzętowego dostępne są w pomocy online firmy SEW-EURODRIVE. Można również zeskanować kod QR znajdujący się obok.