Firmwarestand des Bediengeräts

HINWEIS

Der Funktionsumfang des Bediengeräts ist abhängig vom Firmwarestand. Beachten Sie, dass Sie die Firmware nicht aktualisieren können.
Dieses Dokument beschreibt den Firmwarestand 4.00. Mit einem anderen Firmwarestand zeigt das Bediengerät unter Umständen andere Anzeigen und ein anderes Verhalten. Verwenden Sie immer das zum Firmwarestand Ihres Bediengeräts passende Dokument.

Die Dokumentation früherer Firmwarestände finden Sie im Online Support von SEW-EURODRIVE, oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code.