Version de firmware de la console de paramétrage
REMARQUE

Les fonctionnalités de la console de paramétrage dépendent de la version de firmware. Tenir compte du fait que le firmware ne peut pas être actualisé.
Ce document décrit la version de firmware 4.00. En cas de version de firmware différente, les affichages et le comportement de la console de paramétrage diffèrent dans certaines conditions. Toujours se référer au document spécifique à la version de firmware de la console de paramétrage.
La documentation concernant les versions de firmware plus anciennes est disponible sur le portail Online Support de SEW-EURODRIVE, ou en scannant le QR Code ci-contre.