Idrifttagning
Du hittar en översikt över vilka motorer du kan ta i drift med manöverenheten CBG01A i avsnittet Funktioner. Använd manöverenheten CBG21A eller programvaran MOVISUITE® för att ta andra motorer i drift.
Om du redan har tagit motorn i drift med en manöverenhet CBG21A eller programvaran MOVISUITE® är tillgången till drivlinan med manöverenheten spärrad.
En universell motordatapost med samma effekt är redan inläst vid leveransen. Om bättre reglerprestanda krävs eller om den anslutna motorn avviker från omformareffekten måste idrifttagning genomföras och motordata matas in. Ange följande information i de enskilda stegen enligt typskylten för den anslutna motorn.
7-segmentsdisplay | Information | Enhet/val |
|---|---|---|
Drivlina | – | |
Motorns märkspänning | V | |
Motorns märkström | A | |
Frekvens | Hz | |
Effekt | kW | |
Effektfaktor cos φ | – | |
Motorns märkvarvtal | min-1 | |
Reglermetod |
| |
Broms |
| |
Motortemperaturövervakning |
|
INFORMATION