Datahantering

Den här menypunkten används för uppladdning (store) eller nedladdning (recal) av parameteruppsättningen för en omformare. Efter att en parameteruppsättning har laddats ner kan drivningen börja gå om det finns styrsignaler för börvärden.

Sekvens "Datahantering"
Textmeddelanden

Dataöverföringen från manöverenheten till omformaren misslyckades. För att bekräfta meddelandet, tryck på OK-knappen.

Ingen giltig datapost sparas på manöverenheten. För att bekräfta meddelandet, tryck på OK-knappen.

Ingen nedladdning kan utföras eftersom den överförda dataposten kommer från en omformare i en annan nedladdningsgrupp. Värdet på index 8301.9, byte 3 i dataposten skiljer sig från värdet på index 8300.9, byte 3 på omformaren. För att bekräfta meddelandet, tryck på ESC-knappen.

Minst en av följande avvikelser hittades:

  • Enhetsfamiljen för den erbjudna parameteruppsättningen stämmer inte exakt överens med den egna enhetsfamiljen.
  • Enhetsprestandan för den erbjudna parameteruppsättningen avviker från den egna enhetsprestandan med en faktor på mer än 3.
  • Enhetsspänningen för den erbjudna parameteruppsättningen stämmer inte exakt överens med den egna enhetsspänningen.

Tryck på ESC för att avbryta nedladdningen. Tryck på OK för att ladda ner.

Vid jämförelse av delkomponenterna hittades inte ett alternativ som krävs i dataposten för omformaren. Datasatsens indexmatris 8301.40 skiljer sig från omformarens indexmatris 8300.40.

Tryck på ESC för att avbryta nedladdningen. Tryck på OK för att ladda ner.

Säkerhetsfråga innan en datapost överförs från manöverenheten till omformaren.