数据管理

通过该菜单项,可上传(存储)或下载(调用)变频器的参数组。下载参数组后,如果有设定值的控制信号,驱动装置即可开始运行。

流程“数据管理”
文本信息

从操作面板到变频器的数据传输失败。按下OK键,确认信息。

操作面板上未存储有效数据组。按下OK键,确认信息。

由于所传输的数据组来自不同下载组中的变频器,因此无法执行下载。数据组的索引8301.9(字节3)的值与变频器的索引8300.9(字节3)的值不同。按下ESC键,确认信息。

发现至少以下偏差之一:

  • 所提供的参数组的设备系列与自身设备系列不完全一致。
  • 所提供的参数组的设备功率与自身设备功率的偏差超过3倍。
  • 所提供的参数组的设备电压与自身设备的电压不完全一致。

按下ESC键,取消下载。按下OK键,开始下载。

比较子组件时,未在变频器中找到数据组所需的选项。数据组的索引数组8301.40与变频器的索引数组8300.40不同。

按下ESC键,取消下载。按下OK键,开始下载。

在数据组从操作面板传输到变频器之前需进行安全询问。