Gestione dati
Questa voce di menu consente l'upload (store) o il download (recal) del set di parametri di un convertitore di frequenza. Dopo il download di un set di parametri l'azionamento può avviarsi se sono presenti segnali di comando.
Messaggi di testo
Il trasferimento dei dati dal pannello operatore al convertitore di frequenza non è riuscito. Per confermare la segnalazione premere il tasto OK.
Sul pannello operatore non è caricato un set di dati valido. Per confermare la segnalazione premere il tasto OK.
Impossibile eseguire il download perché il set di dati trasferito proviene da un convertitore di frequenza di un altro gruppo di download. Il valore dell'indice 8301.9, byte 3 del set di dati è diverso dal valore dell'indice 8300.9, byte 3 del convertitore di frequenza. Per confermare la segnalazione premere il tasto ESC.
È stata rilevata minimo una delle seguenti discrepanze:
- La gamma di unità del set di parametri proposto non corrisponde esattamente alla propria gamma di unità.
- La potenza dell'unità del set di parametri proposto si scosta per più del fattore 3 dalla propria potenza dell'unità.
- La tensione dell'unità del set di parametri proposto non corrisponde esattamente alla propria tensione dell'unità.
Per interrompere il download premere il tasto ESC. Per eseguire il download premere il tasto OK.
Durante il confronto dei sottocomponenti nel convertitore di frequenza non è stata trovata un'opzione richiesta nel set di dati. L'array indice 8301.40 del set di dati è diverso dall'array indice 8300.40 del convertitore di frequenza.
Per interrompere il download premere il tasto ESC. Per eseguire il download premere il tasto OK.
Richiesta di conferma prima che un record dati venga trasferito dal pannello operatore al convertitore di frequenza.