Datahåndtering

Med dette menypunktet kan (store) lastes opp, eller (recal) lastes ned, i parametersettet til en omformer. Når et parametersett er lastet ned, kan drivenheten settes i gang ved foreliggende styresignaler for skal-verdier.

Forløp "Datahåndtering"
Tekstmeldinger

Dataoverføringen fra operatørpanelet til omformeren kunne ikke utføres. Trykk på OK-tasten for å bekrefte.

På operatørpanelet er det ikke lagret et gyldig datasett. Trykk på OK-tasten for å bekrefte.

Nedlasting kan ikke foretas, da overført datasett stammer fra en omformer i en annen nedlastingsgruppe. Verdien til indeks 8301.9, byte 3 i datasettet, er ikke den samme som verdien til indeks 8300.9, byte 3 i omformeren. Trykk på ESC-tasten for å bekrefte.

Minst ett av følgende avvik ble oppdaget:

  • Utstyrsserien til parametersettet som tilbys, stemmer ikke nøyaktig overens med den egne utstyrsserien.
  • Enhetens ytelse for det parametersettet som tilbys, avviker med mer enn faktor 3 fra den egne enhetens ytelse.
  • Utstyrsspenningen til parametersettet som tilbys, stemmer ikke nøyaktig overens med egen utstyrsspenning.

Trykk på ESC-tasten for å avbryte nedlastingen. Trykk på OK-tasten for å foreta nedlastingen.

Ved sammenligning av underkomponentene ble det i omformeren ikke funnet en opsjon som påkreves i datasettet. Datasettets indeks-Array 8301.40 er ikke den samme som omformerens indeks-Array 8300.40.

Trykk på ESC-tasten for å avbryte nedlastingen. Trykk på OK-tasten for å foreta nedlastingen.

Sikkerhetsspørsmål for et datasett overføres fra operatørpanelet til omformeren.