Gerenciamento dos dados
Este item do menu permite o upload (store) ou Download (recal) do jogo de parâmetros de um conversor. Após o download de um jogo de parâmetros, o acionamento pode começar a funcionar se houver sinais de controle para pontos de ajuste.
Mensagens de texto
A transferência de dados do painel de operação para o conversor falhou. Para confirmar a mensagem, pressionar a tecla OK.
Nenhum conjunto de dados válido é armazenado no painel de operação. Para confirmar a mensagem, pressionar a tecla OK.
Um download não pode ser realizado porque o conjunto de dados transmitidos vem de um conversor em um grupo de download diferente. O valor do índice 8301.9, byte 3 do conjunto de dados difere do valor do índice 8300.9, byte 3 do conversor. Para confirmar a mensagem, pressionar a tecla ESC.
Pelo menos uma das seguintes discrepâncias foi encontrada:
- A série de unidades do jogo de parâmetros oferecido não corresponde exatamente à sua própria série de unidades.
- A potência da unidade do jogo de parâmetros oferecida difere do desempenho da sua própria unidade por um fator superior a 3.
- A tensão da unidade do jogo de parâmetros oferecido não corresponde exatamente à tensão da sua própria unidade.
Para cancelar o download, pressionar a tecla ESC. Para executar o download, pressionar o botão OK.
Ao comparar os subcomponentes, não foi encontrada um opcional necessário no conjunto de dados para o conversor. A matriz de índice 8301.40 do conjunto de dados difere da matriz de índice 8300.40 do conversor.
Para cancelar o download, pressionar a tecla ESC. Para executar o download, pressionar o botão OK.
Pergunta de segurança antes de um registro ser transferido do painel de operação para o conversor.