Modo manual

ATENÇÃO

Perigo devido à partida inesperada.
Morte ou ferimentos graves.
  • Se você pressionar o botão RUN, o conversor é habilitado e iniciado com qualquer rotação previamente definida.
  • Se você desligar o modo manual, os valores nominais atualmente presentes se tornam ativos. Os valores nominais podem ser especificados por entradas digitais ou dados do processo.
  • Antes de ativar o modo manual, verificar se não há pessoas na área de peças rotativas.

Este item do menu permite a operação manual do motor através do conversor. No exemplo a seguir, o modo manual é definido com uma rotação do motor de 1000 min-1.