Mode manuel

AVERTISSEMENT

Danger dû à un démarrage incontrôlé.
Blessures graves ou mortelles.
  • En appuyant sur la touche RUN, le variateur de vitesse est libéré et démarre avec l'éventuelle vitesse préalablement réglée.
  • En cas d'arrêt du mode manuel, les consignes actuellement appliquées deviennent actives. Les consignes peuvent être définies par des entrées digitales ou des données process.
  • Avant d'activer le mode manuel, vérifier que personne ne se trouve à proximité des pièces en rotation.

Ce menu permet le fonctionnement manuel du moteur via le variateur de vitesse. Dans l'exemple suivant, le mode manuel est réglé avec une vitesse moteur de 1000 min-1.