Avec application directe de la vitesse

Passer au menu principal Mode manuel. Les fonctions suivantes peuvent désormais être exécutées à l'aide des touches de la console de paramétrage.

Fonction

Touche

Libérer le variateur de vitesse.

RUN

Supprimer la libération du variateur de vitesse.

STOP

Augmenter la vitesse.

Touche flèche vers le haut

Réduire la vitesse.

Touche flèche vers le bas

Modifier le sens de rotation.

Touches flèche vers la gauche / vers la droite