Gestion des données
Ce menu permet de transférer depuis l'appareil (store) ou de transférer vers l'appareil (recal) le jeu de paramètres d'un variateur de vitesse. Après le téléchargement d'un jeu de paramètres, l'entraînement peut démarrer avec des signaux de commande pour les consignes.
Messages texte
Le transfert de données de la console de paramétrage vers le variateur de vitesse a échoué. Pour confirmer le message, appuyer sur la touche OK.
Aucun jeu de données valide n'est sauvegardé sur la console de paramétrage. Pour confirmer le message, appuyer sur la touche OK.
Le téléchargement est impossible car le jeu de données transmis est issu d'un variateur de vitesse d'un autre groupe de téléchargement. La valeur de l'index 8301.9, octet 3 du jeu de données se distingue de la valeur de l'index 8300.9, octet 3 du variateur de vitesse. Pour confirmer le message, appuyer sur la touche ESC.
Au moins une des incohérences suivantes a été détectée :
- La gamme d'appareils du jeu de paramètres proposé ne correspond pas exactement à sa propre gamme d'appareils.
- La puissance de l'appareil du jeu de paramètres proposé diffère de plus de trois tailles de la puissance spécifique de l'appareil.
- La tension de l'appareil du jeu de paramètres proposé ne correspond pas exactement à la tension spécifique de l'appareil.
Pour interrompre le téléchargement, appuyer sur la touche ESC. Pour effectuer le téléchargement, appuyer sur la touche OK.
Lors de la comparaison des sous-composants, une option requise dans le jeu de données n'a pas été trouvée pour le variateur de vitesse. Le tableau d'index 8301.40 du jeu de données est différent du tableau d'index 8300.40 du variateur de vitesse.
Pour interrompre le téléchargement, appuyer sur la touche ESC. Pour effectuer le téléchargement, appuyer sur la touche OK.
Demande de confirmation avant le transfert d'un jeu de données de la console de paramétrage vers le variateur de vitesse.