Databeheer
Via deze menuoptie kunt u de parameterset van een regelaar uploaden (store) of downloaden (recall). Na het downloaden van een parameterset kan de aandrijving bij gereedstaande besturingssignalen voor setpoints in gang worden gezet.
Tekstmeldingen
De gegevensoverdracht van het bedieningstoestel naar de regelaar is mislukt. Druk op de OK-toets om de melding te bevestigen.
Op het bedieningstoestel is geen geldige dataset opgeslagen. Druk op de OK-toets om de melding te bevestigen.
Er kan geen download worden uitgevoerd, omdat de overgedragen gegevensset van een regelaar van een andere downloadgroep afkomstig is. De waarde van index 8301.9, byte 3 van de gegevensset verschilt van de waarde van 8300.9, byte 3 van de regelaar. Druk op de escape-toets om de melding te bevestigen.
Er is minstens één van de volgende verschillen vastgesteld:
- De apparaatfamilie van de aangeboden parameterset komt niet precies met de eigen apparaatfamilie overeen.
- Het apparaatvermogen van de aangeboden parameterset wijkt met meer dan factor 3 van het eigen apparaatvermogen af.
- De apparaatspanning van de aangeboden parameterset komt niet precies met de eigen apparaatspanning overeen.
Druk op de escape-toets om de download af te breken. Druk op de OK-toets om de download uit te voeren.
Bij de vergelijking van de subcomponenten is een in de gegevensset gevraagde optie bij de regelaar niet gevonden. Index-array 8301.40 van de gegevensset verschilt van index-array 8300.40 van de regelaar.
Druk op de ESC-toets om de download af te breken. Druk op de OK-toets om de download uit te voeren.
Veiligheidsvraag voordat een gegevensset van het bedieningstoestel naar de regelaar wordt overgedragen.