Archivace dat

Tento bod menu umožňuje upload (store) nebo download (recal) sady parametrů měniče. Po downloadu sady parametrů může pohon začít pracovat, když jsou přítomny řídicí signály pro žádané hodnoty.

Postup "archivace dat"
Textová hlášení

Přenos dat z ovládacího zařízení do měniče se nezdařil. Pro potvrzení hlášení stiskněte tlačítko OK.

Na ovládacím zařízení není uložen žádný platný datový záznam. Pro potvrzení hlášení stiskněte tlačítko OK.

Nelze provést download, protože přenášený datový záznam pochází z měniče jiné skupiny downloadu. Hodnota indexu 8301.9, byte 3 datového záznamu se liší od hodnoty indexu 8300.9, byte 3 měniče. Pro potvrzení hlášení stiskněte tlačítko ESC.

Byla zjištěna minimálně jedna z následujících nesrovnalostí:

  • Produktová řada zařízení nabízené sady parametrů se přesně neshoduje s vlastní produktovou řadou zařízení.
  • Výkon zařízení nabízené sady parametrů se odchyluje od výkonu vlastního zařízení o více než o koeficient 3.
  • Napětí zařízení nabízené sady parametrů se přesně neshoduje s vlastním napětím zařízení.

Pro přerušení downloadu stiskněte tlačítko ESC. Pro provedení downloadu stiskněte tlačítko OK.

Při porovnávání dílčích komponent nebyl u měniče nalezen doplněk požadovaný v datovém záznamu. Indexové pole 8301.40 datového záznamu se liší od indexového pole 8300.40 měniče.

Pro přerušení downloadu stiskněte tlačítko ESC. Pro provedení downloadu stiskněte tlačítko OK.

Bezpečnostní dotaz před přenosem datového záznamu z ovládacího zařízení do měniče.