Mantenimiento de datos

Esta opción de menú permite la carga (store) o descarga (recal) del set de parámetros de un variador. Tras la descarga de un set de parámetros, el accionamiento puede arrancar cuando están presentes las señales de control para consignas.

Secuencia de "Mantenimiento de datos"
Mensajes de texto

La transferencia de datos de la consola de programación al variador ha fallado. Para confirmar el mensaje, pulse la tecla OK.

En la consola de programación no hay ningún registro de datos guardado. Para confirmar el mensaje, pulse la tecla OK.

No se puede realizar ninguna descarga porque el registro de datos transmitido procede de un variador de otro grupo de descarga. El valor del índice 8301.9, Byte 3 del registro de datos se diferencia del valor del índice 8300.9, Byte 3 del variador. Para confirmar el mensaje, pulse la tecla ESC.

Se ha detectado al menos una de las siguientes discrepancias:

  • La serie de unidad del set de parámetros ofrecido no coincide exactamente con la propia serie de unidad.
  • La potencia de la unidad del set de parámetros ofrecido se desvía de la propia potencia de la unidad en más de un factor de 3.
  • La tensión de unidad del set de parámetros ofrecido no coincide exactamente con la propia tensión de unidad.

Para cancelar la descarga, pulse la tecla ESC. Para ejecutar la descarga, pulse la tecla OK.

Al comparar los subcomponentes, una opción solicitada en el registro de datos no se encontró en el variador. El Array de índice 8301.40 del conjunto de datos difiere del Array de índice 8300.40 del variador.

Para cancelar la descarga, pulse la tecla ESC. Para ejecutar la descarga, pulse la tecla OK.

Consulta de seguridad antes de transferir un registro de datos de la consola de programación al variador.