Datastyring

Dette menupunkt gør det muligt at uploade (store) eller downloade (recal) en omformers parametersæt. Når et parametersæt er downloadet, kan drevet begynde at køre, når der foreligger styresignaler for nominelle værdier.

Forløb "Datastyring"
Tekstmeldinger

Dataoverførslen fra betjeningsenheden til omformeren er mislykket. Tryk på OK-tasten for at bekræfte meldingen.

På betjeningsenheden er der ikke gemt et gyldigt datasæt. Tryk på OK-tasten for at bekræfte meldingen.

Der kan ikke gennemføres et download, da det overførte datasæt stammer fra en omformer i en anden download-gruppe. Værdien i indekset 8301.9, byte 3 i datasættet adskiller sig fra værdien i indekset 8300.9, byte 3 for omformeren. Tryk på ESC-tasten for at bekræfte meldingen.

Der blev konstateret mindst en af følgende uoverensstemmelser:

  • Det tilbudte parametersæts enhedsfamilie stemmer ikke præcist overens med den egne enhedsfamilie.
  • Enhedens effekt for det tilbudte parametersæt afviger fra den egne enhedseffekt med mere end faktor 3.
  • Det tilbudte parametersæts enhedsspænding stemmer ikke præcist overens med den egne enhedsspænding.

Tryk på ESC-tasten for at afbryde downloadet. Tryk på OK-tasten for at udføre downloadet.

Ved sammenligningen af subkomponenterne blev der ikke fundet en optioner, der kræves i datasættet, ved omformeren. Datasættets indeks-array 8301.40 adskiller sig fra omformerens indeks-array 8300.40.

Tryk på ESC-tasten for at afbryde downloadet. Tryk på OK-tasten for at udføre downloadet.

Sikkerhedsforespørgsel før en datapost overføres fra betjeningsenheden til omformeren.