Idriftsættelse
Der findes en oversigt over hvilke motorer, du kan sætte i drift med betjeningsenheden CBG01A, i kapitlet Funktionsomfang. Anvend betjeningsenheden CBG21A eller engineering-softwaren MOVISUITE® til at sætte andre motorer i drift.
Hvis du allerede har foretaget en idriftsættelse med en betjeningsenhed CBG21A eller engineering-softwaren MOVISUITE®, er adgangen til drivlinjen med betjeningsenheden spærret.
Et universelt motordatasæt med samme ydelse er allerede indlæst fra fabrikken. Hvis der er brug for en bedre reguleringsperformance, eller hvis den tilsluttede motor afviger fra omformereffekten, skal idriftsættelsen gennemføres og motordataene indtastes. Indtast de følgende oplysninger på de enkelte trin i overensstemmelse med typeskiltet på den tilsluttede motor.
7-segment-display | Oplysning | Enhed/valg |
|---|---|---|
Drivlinje | – | |
Nominel motorspænding | V | |
Nominel motorstrøm | A | |
Frekvens | Hz | |
Effekt | kW | |
Effektfaktor cos φ | – | |
Nominel motoromdrejningstal | min-1 | |
Reguleringsmodus |
| |
Bremse |
| |
Motortemperaturovervågning |
|
BEMÆRK