Käyttöönotto

Yhteenveto, josta käy ilmi tieto siitä, mitkä moottorit voidaan ottaa käyttöön ohjauslaitteella CBG01A, on luvussa Toimintolaajuus. Muiden moottoreiden ottamiseksi käyttöön tulee käyttää ohjauslaitetta CBG21A tai MOVISUITE®-engineering-ohjelmistoa.

Jos olet jo suorittanut käyttöönoton ohjauslaitteella CBG21A tai engineering-ohjelmistolla MOVISUITE®, pääsy käyttölaitehaaraan ohjauslaitteella on estetty.

Samantehoinen yleiskäyttöinen moottoritietue on esiladattu tehtaalla. Jos tarvitaan parempaa säätösuorituskykyä tai jos liitetty moottori poikkeaa taajuusmuuttajan tehosta, käyttöönotto on suoritettava ja moottorin tiedot syötettävä. Yksittäisissä vaiheissa syötetään seuraavat tiedot liitetyn moottorin tyyppikilven mukaisesti.

7-segmenttinäyttö

Tieto

Yksikkö/valinta

Käyttölaitelinja

Moottorin nimellisjännite

V

Moottorin nimellisvirta

A

Taajuus

Hz

Teho

kW

Tehokerroin cos φ

Moottorin nimellisjännite

min-1

Säätömenetelmä

  • U/fvain MOVITRAC® advanced
  • VFCPLUSvain MOVITRAC® advanced
  • LVFCvain MOVITRAC® basic

Jarru

  • jarrun kanssa
  • ilman jarrua

Moottorin lämpötilavalvonta

  • TF
  • TH
  • Ei anturia

HUOM

Laiteohjelmistoversiosta riippuen ohjauslaite näyttää Care (< V4.00) tai Attention (alkaen V4.00).
Kulku ”Käyttöönotto”