调试
关于使用操作面板CBG01A可将哪些电机投入运行的概览信息,参见功能范围一章。如需将其他电机投入运行,请使用操作面板CBG21A或工程设计软件MOVISUITE®。
如果已经使用操作面板CBG21A或工程设计软件MOVISUITE®进行了调试,则使用操作面板访问驱动机构的操作将被禁止。
出厂时已预加载拥有相同功率的通用发动机数据组。如果需要更好的控制性能或者所连接的电机与变频器功率有出入,则必须进行调试并输入电机数据。在各个步骤中,根据所连接电机的铭牌输入以下信息。
7段数码管显示器 | 说明 | 单位/选择 |
|---|---|---|
驱动机构 | – | |
电机额定电压 | V | |
电机额定电流 | A | |
频率 | Hz | |
功率 | kW | |
功率因数Cos φ | – | |
电机额定转速 | min-1 | |
控制程序 |
| |
制动器 | 带或不带制动器 | |
电机温度评估 | TF、TH、无传感器 |
提示