Uvedení do provozu
Přehled motorů, které lze uvést do provozu s ovládacím zařízením CBG01A naleznete v kapitole Funkční rozsah. Pro uvedení jiných motorů do provozu použijte ovládací zařízení CBG21A nebo software pro správu MOVISUITE®.
Pokud jste již provedli uvedení do provozu pomocí ovládacího zařízení CBG21A nebo pomocí softwaru pro správu MOVISUITE®, je zablokován přístup na hnací větev pomocí ovládacího zařízení.
Z výroby je již načten univerzální datový záznam motoru podobného výkonu. Pokud je požadován lepší regulační výkon nebo pokud se připojený motor odchyluje od výkonu měniče, je třeba provést uvedení do provozu a zadat data motoru. V jednotlivých krocích zadejte následující údaje podle typového štítku připojeného motoru.
Sedmisegmentový displej | Údaj | Jednotka/volba |
|---|---|---|
hnací větev | – | |
jmenovité napětí motoru | V | |
jmenovitý proud motoru | A | |
frekvence | Hz | |
výkon | kW | |
účiník cos φ | – | |
jmenovité otáčky motoru | min-1 | |
regulační metoda |
| |
brzda |
| |
monitorování teploty motoru |
|
POZNÁMKA