Messa in servizio

Una panoramica dei motori che possono essere messi in servizio con il pannello operatore CBG01A si trova nel capitolo Funzioni disponibili. Per mettere in servizio altri motori utilizzare il pannello operatore CBG21A o il software di ingegnerizzazione MOVISUITE®.

Se è già stata eseguita una messa in servizio con un pannello operatore CBG21A o il software di ingegnerizzazione MOVISUITE®, l'accesso alla linea di azionamento con il pannello operatore è bloccato.

Un set di dati motore universale con uguale rendimento è già precaricato di fabbrica. Se è richiesta una performance di controllo superiore o se il motore collegato si scosta dalla potenza convertitore di frequenza, è necessario eseguire la messa in servizio e inserire i dati motore. Nelle singole fasi vengono effettuate le seguenti immissioni in base alla targhetta del motore collegato.

Display a 7 segmenti

Indicazione

Unità/selezione

linea di azionamento

tensione nominale motore

V

corrente nominale motore

A

frequenza

Hz

potenza

kW

fattore di potenza Cos φ

velocità nominale motore

min-1

procedimento di regolazione

  • U/fsolo MOVITRAC® advanced
  • VFCPLUSsolo MOVITRAC® advanced
  • LVFCsolo MOVITRAC® basic

freno

  • con freno
  • senza freno

monitoraggio temperatura motore

  • TF
  • TH
  • nessun sensore

NOTA

A seconda della versione firmware il pannello operatore visualizza Care (< V4.00) o Attention (a partire da V4.00).
Procedimento "Messa in servizio"