Devreye alma

CBG01A tuş takımıyla hangi motorların devreye alınabileceği hakkında bir genel bakışı Fonksiyon kapsamı bölümünde bulabilirsiniz. Diğer motorları devreye almak için CBG21A tuş takımını veya MOVISUITE® mühendislik yazılımını kullanın.

Halihazırda bir CBG21A tuş takımı veya MOVISUITE® mühendislik yazılımıyla bir devreye alma uyguladığınızda, tuş takımıyla tahrik hattına erişim kilitlidir.

Eşit performanslı bir üniversal motor veri seti daha önce fabrikadan ön yüklüdür. Daha iyi bir kontrol performansı gerekirse veya bağlı motorla frekans çevirici gücü farklılık gösterirse, devreye alma uygulanmalı ve motor verileri girilmelidir. Bağlı motorun etiketine uygun olarak tek adımlarla aşağıdaki bilgiler verilmelidir.

7 parçalı gösterge

Bilgi

Birim/Seçim

Tahrik hattı

Anma motor gerilimi

V

Anma motor akımı

A

Frekans

Hz

Güç

kW

Kapasite katsayısı cos φ

Motorun anma hızı

min-1

Kontrol yöntemi

  • U/fsadece MOVITRAC® advanced
  • VFCPLUSsadece MOVITRAC® advanced
  • LVFCsadece MOVITRAC® basic

Fren

  • Frenli
  • Frensiz

Motor sıcaklık denetimi

  • TF
  • TH
  • Sensörsüz

BİLGİ

Bellenim versiyonuna bağlı olarak tuş takımı Care (< V4.00) veya Attention (V4.00 itibarıyla) görüntüler.
"Devreye alma" akışı